ZHCU930 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1.     7
    2. 1.1 电动汽车充电站设计挑战
      1. 1.1.1 符合 SAE J1772 或等效标准的电动汽车充电站
      2. 1.1.2 交流和直流泄漏、残余电流检测 (RCD)
      3. 1.1.3 高效继电器和接触器驱动
      4. 1.1.4 接触焊接检测
    3. 1.2 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 隔离式交流/直流电源设计
        1. 2.2.1.1  输入大容量电容及其最小电压
        2. 2.2.1.2  变压器匝数比、初级电感和初级峰值电流
        3. 2.2.1.3  变压器参数计算:初级和次级 RMS 电流
        4. 2.2.1.4  主开关功率 MOSFET 选择
        5. 2.2.1.5  整流二极管选型
        6. 2.2.1.6  输出电容器选型
        7. 2.2.1.7  VDD 引脚上的电容
        8. 2.2.1.8  开环电压调节与引脚电阻分压器、线路补偿电阻间的关系
        9. 2.2.1.9  反馈元件
        10. 2.2.1.10 备用电源
        11. 2.2.1.11 超级电容器选型
        12. 2.2.1.12 超级电容器充电器设计
      2. 2.2.2 控制引导信号接口
        1. 2.2.2.1 J1772 占空比
          1. 2.2.2.1.1 控制引导信号状态
          2. 2.2.2.1.2 控制引导信号电路
      3. 2.2.3 继电器驱动和焊接检测
      4. 2.2.4 剩余电流检测
        1. 2.2.4.1 自振电路
          1.        37
        2. 2.2.4.2 DRV8220 H 桥
        3. 2.2.4.3 饱和检测电路
        4. 2.2.4.4 由 DFF 控制的 H 桥
        5. 2.2.4.5 滤波器级
        6. 2.2.4.6 差分至单端转换器
        7. 2.2.4.7 低通滤波器
        8. 2.2.4.8 全波整流器
        9. 2.2.4.9 MCU 选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  UCC28742
      2. 2.3.2  TLV1805
      3. 2.3.3  DRV8220
      4. 2.3.4  ISO1212
      5. 2.3.5  ADC122S051
      6. 2.3.6  TPS7A39
      7. 2.3.7  TPS7A20
      8. 2.3.8  ATL431
      9. 2.3.9  TL431
      10. 2.3.10 TPS563210A
      11. 2.3.11 TPS55330
      12. 2.3.12 TPS259470
      13. 2.3.13 TL7705A
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试要求
      1. 3.2.1 电源测试设置
      2. 3.2.2 焊接检测测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 基于 UCC28742 的隔离式交流/直流电源
        1. 3.3.1.1 效率和输出电压交叉调节
        2. 3.3.1.2 TPS563210 的效率和输出电压调节
        3. 3.3.1.3 输出电压纹波波形
        4. 3.3.1.4 启动、关断、备用电源和瞬态响应波形
        5. 3.3.1.5 热性能
      2. 3.3.2 基于 TLV1805 的控制引导界面
        1. 3.3.2.1 TLV1805 输出上升和下降时间
        2. 3.3.2.2 不同状态下的控制引导信号电压精度
      3. 3.3.3 基于 DRV8220 的继电器和插头锁定驱动器
      4. 3.3.4 基于 ISO1212 的隔离式线路电压检测
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

焊接检测测试设置

概述:

  • 继电器打开时,系统会通过 ISO1212 检查是否有交流信号。正常(未焊接)条件意味着没有任何输出脉冲。
  • 继电器闭合时,系统会通过 ISO1212 检查是否有交流信号。正常(交流存在)条件意味着没有输出脉冲。

在为 TIDA-010239 板供电之前,请完成以下工作。

AM62_R_ENABLE(引脚 36、J2)连接到 3.3V (TP14_P),以便在上电时启用 K1 继电器。

  • 将示波器探针 1 连接到 LINE1_IN (TP1_P)。无需连接探针 1 参考夹。
  • 将示波器探针 2 连接到 RELAY_CHECK_L1 (J2)。将探针 2 参考夹连接到 PGND (TP7_P)。
  • 将示波器探针 3 连接到 RELAY_CHECK_L2 (J2)。无需连接探针 3 参考夹。
  • 将示波器探针 4 连接到 RELAY_CHECK_L3 (J2)。无需连接探针 4 参考夹。
    注:
    1. 默认情况下,示波器参考夹连接到接地 GND,对于此测试设置,参考夹连接到 PGND。这在技术上消除了电路的功能隔离,但确实使功能测试更简单。如果需要进行隔离式测量,可使用隔离变压器为示波器供电。
    2. 如果通道数超过 4 个,也可以检查 RELAY_CHECK_N (J2)。

为电路板供电以进行测量:

  • 向 J1_P 施加外部 12V (500mA) 电源,以便在打开交流线路电源之前启用继电器。这可防止在启用继电器时出现电弧。通常,在操作继电器之前需要进行交流过零检测。在本例中,我们使用手动继电器控制进行测试。
  • 在继电器已闭合的情况下,打开交流线路电源 (240VRMS) 并观察示波器上的波形。
  • 完成后,先关闭交流线路电源,然后再移除 12V 电源。即使交流线路电源断开,备用超级电容器也可以使继电器保持闭合状态一段时间。
  • 通过从 3.3V 断开 AM62_R_ENABLE,可以在继电器断开的情况下重复测量。