ZHCT404A may 2020 – may 2020 LM61460-Q1
PCB 布局是影响功率转换器热性能的最大因素,封装热指标紧随其后。RθJA 指标描述了电路板的热性能。它对环境空气与转换器内核上半导体 P-N 结之间的热阻进行量化。RθJA 的主要影响因素是可用于散热的有效铜面积。
图 5 展示了可用铜面积对 RθJA 的影响,其中通过针对每次 RθJA 测量等量减少两层和四层 PCB 的铜面积来收集数据。这些数据可以确定更多铜面积对热性能的影响。测得的器件 RθJA 可以提供器件能够运行的环境温度的估算值。