ZHCT389 February 2023 DLP6500FLQ , DLP650LNIR , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV , DLPC410 , DLPC910
我们是否可以使用 AMD Xilinx 批准的 SPI PROM 中的任何一种?
是,该列表由 AMD Xilinx 提供,其中包含由 Virtex-5 支持的 SPI 闪存。如果您有具体问题,请联系 AMD Xilinx。
我们是通过 TI 还是通过分销商进行购买?
TI 不会销售适用于 DLPC410、DLPC910 的 SPI 闪存。
如何对 SPI 闪存进行编程?
终端客户将在 PCB 组装之前或组装后通过 Xilinx 工具对 SPI 闪存进行编程。TI 将在 TI.com 上发布固件配置文件:https://www.ti.com.cn/product/cn/DLPR410 和 https://www.ti.com.cn/product/cn/DLPR910。
我们应何时开始重新设计 DLPC410 和 DLPC910 PCB。
TI 建议您在 2023 年第 2 季度之前完成 PCB 的重新设计并进行测试。请注意,在 PCB 重新设计期间,请确保在设计中保留现有的安全 PROM(DLPR410、DLPR910),并直接添加对配置 SPI 闪存的布局支持。