ZHCT389 February   2023 DLP6500FLQ , DLP650LNIR , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV , DLPC410 , DLPC910

 

  1.   摘要
  2. 1受影响的产品
  3. 2主串行外设接口闪存配置方法
  4. 3SPI 闪存配置方法
    1. 3.1 配置指南
    2. 3.2 FPGA 引脚排列信息
    3. 3.3 支持 SPI 闪存配置方法的设计详细信息
    4. 3.4 SPI 闪存布局连接
    5. 3.5 已批准 SPI PROM
      1. 3.5.1 适用于 Virtex-5 且通过 AMD Xilinx 批准的 SPI 闪存的当前列表
      2. 3.5.2 Xilinx 支持论坛
  5. 4常见问题与解答
  6. 5修订历史记录

主串行外设接口闪存配置方法

使用 DLPC910 或 DLPC410 控制器的产品设计需要进行更新,以实现 Xilinx 主串行外设接口 (SPI) 闪存配置方法。