ZHCACS1 june 2023 DRA829J , DRA829V , TDA4VM
DDR 是系统中所有内核(R5F、M3、C6x、C7x、A72)之间的共享资源,需要进行分区以供不同内核使用。
DDR 使用情况:
要了解 vision_apps + Linux/QNX 用例的系统存储器映射,请参阅此开发人员手册。系统生成的存储器映射也可以在以下路径的自动生成文件中看到:vision_apps/platform/j721e/rtos/system_memory_map.html
用于 RTOS 固件的 DDR 存储器范围彼此不应重叠,并且还应该在 HLOS 侧保留。
如果用于 MAIN R5F 的 DDR 区域(假设)未从 HLOS 中保留,则 HLOS 可能会使用该空间,从而导致存储器损坏,因为 MAIN R5F 软件在运行时会认为该 DDR 存储器范围仅供其使用。