ZHCACS1 june 2023 DRA829J , DRA829V , TDA4VM
MCU R5F、MAIN R5F、C66x、C7x 在默认 SDK 中运行 FreeRTOS。这些 FreeRTOS 固件的存储器映射可使用 SDK 中的链接器命令文件进行更改。请参阅此处的示例链接器命令文件以及此处和此处的头文件。请注意,更改存储器映射后,始终执行应用程序清理构建。
从链接器命令文件所做的更改会反映在生成的映射文件 (*.map) 中。映射文件可以位于构建环境的生成的二进制文件夹中。在 Linux 系统上,您可以在 elf 映像上运行“readelf–l”,以生成映射文件视图。
请注意,应使用所有系统共享存储器,使不同的内核不会相互破坏存储器空间。建议在电子表格或类似工具中创建系统存储器映射设计,并查看是否存在重叠。