ZHCACG2A march   2013  – march 2023 ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2比例式测量中的低通滤波器设计注意事项
    1. 2.1 电阻器和电容器元件选型
  5. 3以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能
    1. 3.1 使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    2. 3.2 使用四线配置和匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    3. 3.3 使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量
    4. 3.4 其他注意事项
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量

在三线配置中,匹配的 IDAC1和 IDAC2 激励电流流经导线电阻,该电阻将 RTD 传感器连接到 ADC 输入端。考虑到导线电阻通常相等,激励电流源高度匹配,线路串联电阻产生的误差会抵消;这种配置允许 RTD 传感器远离 ADC 放置。

在嘈杂的工业环境中,传感器接线容易受到噪声干扰,添加低通 RC 滤波器可能是有益的。但是,如果在激励电流路径中添加滤波电阻器,会超出输入共模范围,电阻器的漂移和不匹配会导致误差。解决方案是在配置中连接 IDAC 激励电流,如图 3-5 所示。IDAC 电流来自另一组未使用的输入通道,对于 ADS1248 而言,则来自 IEXC1 和 IEXC2 引脚。在此配置中,低通滤波器的串联电阻位于激励电流路径之外。

GUID-1D5FE7A1-73B2-47BE-A668-6C8980B76017-low.gif图 3-5 使用 RC 滤波器的三线比例式配置示例