ZHCACG2A march   2013  – march 2023 ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2比例式测量中的低通滤波器设计注意事项
    1. 2.1 电阻器和电容器元件选型
  5. 3以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能
    1. 3.1 使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    2. 3.2 使用四线配置和匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    3. 3.3 使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量
    4. 3.4 其他注意事项
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

结论

采用比例式配置执行传感器测量具有显著优势,其中用于模数转换的电压基准来自激励源,并且几乎消除了激励绝对精度和激励漂移导致的误差。此外,采用比例式配置执行测量时,激励源的噪声会反映在 ADC 器件的输入端和基准路径上,噪声会通过此方式消除。

虽然无需外部 RC 滤波器即可实现比例式测量,但增加外部滤波器在嘈杂环境中可能有利,因为传感器在嘈杂环境中易受 RFI 或 EMI 影响。此外,在设计中,适当的印刷电路板 (PCB) 布局布线、屏蔽和接地技术对于减轻干扰都是至关重要的。添加 RC 滤波器来抑制 RFI 噪声时,请确保在输入路径低通滤波器和基准路径低通滤波器之间实现平衡。上述讨论展示了在 RTD 比例式电路中使用 ADS1248 来平衡滤波器时的一些权衡和设计注意事项,提供的信息旨在帮助设计工程师根据特定应用需求实施滤波器设计和测试。