ZHCACG2A march   2013  – march 2023 ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2比例式测量中的低通滤波器设计注意事项
    1. 2.1 电阻器和电容器元件选型
  5. 3以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能
    1. 3.1 使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    2. 3.2 使用四线配置和匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    3. 3.3 使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量
    4. 3.4 其他注意事项
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

参考文献

  1. Paul R. Gray, Paul J Hurst, Stephen H Lewis, Robert G Meyer (2001).Analysis and design of analog integrated circuits (Fourth Edition).New York: Wiley. p. §7.3.2 pp. 517–520.
  2. Robert Burnham 和 Nagaraj Ananthapadamanabhan,“使用 ADS1247 和 ADS1248 进行温度测量的示例应用” SBAA180,2011 年 1 月。