ZHCACG2A march   2013  – march 2023 ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2比例式测量中的低通滤波器设计注意事项
    1. 2.1 电阻器和电容器元件选型
  5. 3以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能
    1. 3.1 使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    2. 3.2 使用四线配置和匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    3. 3.3 使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量
    4. 3.4 其他注意事项
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

其他注意事项

选择 RC 滤波器的转角频率时,请确保考虑环境中存在的噪声信号,以及应用的时间限制。在许多情况下,RTD 产生的信号基本上可以被视为直流信号。必须允许模拟滤波器在激活电流源之后,但在进行传感器测量之前完全稳定。在高分辨率应用中,在最初偏置 RTD 时,用户可能需要等待几个时间常数,滤波器才能稳定下来。例如,在执行 20 位分辨率测量时,在最初偏置传感器之后,用户必须等待多达 14 个 RC 滤波器时间常数,测量值才会在 ½ 的 LSB 内稳定。表 3-1 展示了稳定至 ½ LSB 分辨率所需的 RC 滤波器时间常数。

表 3-1 稳定至 ½ LSB 分辨率所需的 RC 滤波器时间常数
分辨率(位)达到 ½ LSB 的时间常数
1611.78
1813.17
2014.56
2215.94
2417.33