ZHCACG2A march   2013  – march 2023 ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2比例式测量中的低通滤波器设计注意事项
    1. 2.1 电阻器和电容器元件选型
  5. 3以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能
    1. 3.1 使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    2. 3.2 使用四线配置和匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    3. 3.3 使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量
    4. 3.4 其他注意事项
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能

在输入路径和基准路径上使用匹配的 RC 滤波器,可在整个信号范围内实现更好的比例式抵消。以下各小节说明了使用不匹配的滤波器设置器件时对噪声性能的影响,并提供了使用匹配滤波器的几个比例式电路示例。还展示了噪声与输入信号间的关系图。