ZHCACG2A march   2013  – march 2023 ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08

 

  1.   使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2比例式测量中的低通滤波器设计注意事项
    1. 2.1 电阻器和电容器元件选型
  5. 3以比例式配置使用 ADS1248 时的噪声性能
    1. 3.1 使用不匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    2. 3.2 使用四线配置和匹配的 RC 滤波器时的噪声性能
    3. 3.3 使用三线配置和匹配的 RC 滤波器进行噪声测量
    4. 3.4 其他注意事项
  6. 4结论
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

电阻器和电容器元件选型

RC 滤波器设计的另一个考虑因素是选择电阻器和电容器元件。ADS1248 包含一个低噪声、高输入阻抗 PGA。此 PGA 允许使用高达几 kΩ 的串联滤波电阻器;但是,应避免使用过高的电阻器值。

ADS1248 的差分输入偏置电流通常约为 100pA。使用电阻值低于 20kΩ 的 1% 电阻器,可使差分输入偏置电流导致的直流误差忽略不计。此外,当电阻器值保持在 20kΩ 以下时,电阻器的热噪声影响可以忽略不计。

在表面贴装陶瓷电容器中,COG (NPO) 陶瓷电容器可提供理想的电容精度。COG (NPO) 陶瓷电容器中使用的电介质类型在电压、频率和温度变化时可提供非常稳定的电气特性。