ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
在制造商声明的运行环境概况的边界范围内运行时,设备应始终符合所有适用的技术要求。表 5-2 展示了不同类型设备的技术要求。
要求 | 要求条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
否 | 描述 | 指令 2014/53/EU 的基本要求 | EN 300 328 的条款 | U/C(1) | 条件 |
1 | 射频输出功率 | 3.2 | 4.3.1.2 或 4.3.2.2 | U | |
2 | 功率谱密度 | 3.2 | 4.3.2.3 | C | 仅适用于非 FHSS 设备 |
3 | 占空比、Tx 序列和 Tx 间隙 | 3.2 | 4.3.1.3 或 4.3.2.4 | C | 仅适用于非自适应设备 |
4 | 累积传输时间、频率占用和跳频序列 | 3.2 | 4.3.1.4 | C | 仅适用于 FHSS 设备 |
5 | 跳频间隔 | 3.2 | 4.3.1.5 | C | 仅适用于 FHSS 设备 |
6 | 介质利用 | 3.2 | 4.3.1.6 或 4.3.2.5 | C | 仅适用于非自适应设备 |
7 | 自适应性 | 3.2 | 4.3.1.7 或 4.3.2.6 | C | 仅适用于自适应设备 |
8 | 占用的通道带宽 | 3.2 | 4.3.1.8 或 4.3.2.7 | U | |
9 | OOB 域中的发送器有害发射 | 3.2 | 4.3.1.9 或 4.3.2.8 | U | |
10 | 杂散域中的发送器有害发射 | 3.2 | 4.3.1.10 或 4.3.2.9 | U | |
11 | 接收器杂散发射 | 3.2 | 4.3.1.11 或 4.3.2.10 | U | |
12 | 接收器阻塞 | 3.2 | 4.3.1.12 或 4.3.2.11 | U | |
13 | 地理位置功能 | 3.2 | 4.3.1.13 或 4.3.2.12 | C | 仅适用于具有地理位置功能的设备 |