ZHCABU2A April   2020  – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831

 

  1.   针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规
  2.   商标
  3. 引言
  4. 法规概述
    1. 2.1 CEPT ERC 建议 70-03
  5. 无线电设备指令 (RED)
    1. 3.1 基本要求
    2. 3.2 制造商的义务
    3. 3.3 无线电设备的符合性
      1. 3.3.1 无线电设备符合性推定
      2. 3.3.2 符合性评估程序
      3. 3.3.3 EU 符合性声明
      4. 3.3.4 加贴 CE 标识的规则和条件
      5. 3.3.5 技术文档
    4. 3.4 投入使用的限制
  6. ETSI EN 300 440
    1. 4.1 技术要求
      1. 4.1.1 环境概况
    2. 4.2 发送器要求
      1. 4.2.1 发送器最大辐射功率 (e.i.r.p.)
      2. 4.2.2 允许的工作频率范围
      3. 4.2.3 杂散域中的有害发射
      4. 4.2.4 占空比
      5. 4.2.5 FHSS 设备的附加要求
    3. 4.3 接收器要求
      1. 4.3.1 接收器类别
      2. 4.3.2 接收器性能标准
      3. 4.3.3 相邻信道选择性
      4. 4.3.4 阻塞或脱敏
      5. 4.3.5 杂散辐射 - 接收器
    4. 4.4 频谱接入技术
      1. 4.4.1 说前先听
        1. 4.4.1.1 LBT 时序参数
        2. 4.4.1.2 接收器 LBT 阈值和发送器最大开启时间
      2. 4.4.2 检测避让技术 (DAA)
  7. ETSI EN 300 328
    1. 5.1 技术要求
      1. 5.1.1 环境概况
    2. 5.2 设备类型
      1. 5.2.1 宽带数据传输设备类型
      2. 5.2.2 自适应和非自适应设备
      3. 5.2.3 接收器类别
      4. 5.2.4 天线类型
    3. 5.3 一致性要求
      1. 5.3.1 跳频设备的一致性要求
        1. 5.3.1.1  射频输出功率
        2. 5.3.1.2  占空比
        3. 5.3.1.3  累积传输时间、频率占用和跳频序列
        4. 5.3.1.4  跳频间隔
        5. 5.3.1.5  介质利用 (MU) 系数
        6. 5.3.1.6  自适应性(自适应 FHSS)
          1. 5.3.1.6.1 使用 LBT 的自适应 FHSS
          2. 5.3.1.6.2 使用 DAA 的自适应 FHSS
          3. 5.3.1.6.3 自适应 FHSSS - 短控制信令传输
        7. 5.3.1.7  占用的通道带宽
        8. 5.3.1.8  带外域中的发送器有害发射
        9. 5.3.1.9  杂散域中的发送器有害发射
        10. 5.3.1.10 接收器杂散发射
        11. 5.3.1.11 接收器阻塞
        12. 5.3.1.12 地理位置功能
      2. 5.3.2 宽带数据传输设备(非 FHSS)的一致性要求
        1. 5.3.2.1  射频输出功率
        2. 5.3.2.2  功率谱密度
        3. 5.3.2.3  占空比、Tx 序列和 Tx 间隙
        4. 5.3.2.4  介质利用系数
        5. 5.3.2.5  适应性(非 FHSS)
          1. 5.3.2.5.1 使用 LBT 的自适应非 FHSS
            1. 5.3.2.5.1.1 基于帧的设备
            2. 5.3.2.5.1.2 基于负载的设备
          2. 5.3.2.5.2 使用 DAA 的自适应非 FHSS
          3. 5.3.2.5.3 自适应非 FHSS - 短控制信令传输
        6. 5.3.2.6  占用的通道带宽
        7. 5.3.2.7  带外域中的发送器有害发射
        8. 5.3.2.8  74
        9. 5.3.2.9  杂散域中的发送器有害发射
        10. 5.3.2.10 接收器杂散发射
        11. 5.3.2.11 接收阻塞
        12. 5.3.2.12 地理位置功能
  8. ETSI EN 301 893
    1. 6.1 技术要求
      1. 6.1.1 环境概况
    2. 6.2 一致性要求
      1. 6.2.1  标称中心频率
      2. 6.2.2  标称信道带宽和占用的信道带宽
      3. 6.2.3  射频输出功率、发射功率控制 (TPC) 和功率密度
      4. 6.2.4  发送器有害发射 - 5GHz RLAN 频段外
      5. 6.2.5  发送器有害发射 - 5GHz RLAN 频段内
      6. 6.2.6  接收器杂散发射
      7. 6.2.7  动态频率选择 (DFS)
      8. 6.2.8  自适应性(信道接入机制)
        1. 6.2.8.1 基于帧的设备 (FBE)
          1. 6.2.8.1.1 发起设备信道接入机制
          2. 6.2.8.1.2 响应设备信道接入机制
        2. 6.2.8.2 基于负载的设备 (LBE)
          1. 6.2.8.2.1 设备类型 - 基于负载的设备
          2. 6.2.8.2.2 多信道运行 - 基于负载的设备
          3. 6.2.8.2.3 优先级 - 基于负载的设备
          4. 6.2.8.2.4 ED 阈值水平 - 基于负载的设备
          5. 6.2.8.2.5 发起设备信道接入机制 - 基于负载的设备
          6. 6.2.8.2.6 响应设备信道接入机制 - 基于负载的设备
        3. 6.2.8.3 短控制信令传输(FBE 和 LBE)
      9. 6.2.9  接收器阻塞
      10. 6.2.10 用户访问限制
      11. 6.2.11 地理位置功能
  9. ETSI EN 301 489
    1. 7.1 技术要求
    2. 7.2 环境分类
    3. 7.3 测试条件
    4. 7.4 射频排除频段
    5. 7.5 性能评估
      1. 7.5.1 设备分类
    6. 7.6 性能标准
      1. 7.6.1 最低性能水平
    7. 7.7 发射要求
      1. 7.7.1 辐射发射 – 机壳端口
      2. 7.7.2 传导发射 - 直流电源输入/输出端口
      3. 7.7.3 传导发射 - 交流电源输入/输出端口
      4. 7.7.4 谐波电流发射 - 交流电源输入端口
      5. 7.7.5 电压波动与闪变 - 交流电源输入端口
      6. 7.7.6 传导发射 - 有线网络端口
    8. 7.8 抗扰度要求
      1. 7.8.1 射频电磁场(80MHz 至 6000MHz)- 外壳端口
      2. 7.8.2 静电放电 - 外壳
      3. 7.8.3 快速瞬变 - 共模
      4. 7.8.4 射频 - 共模
      5. 7.8.5 车辆环境中的瞬变和浪涌
      6. 7.8.6 电压骤降和中断
      7. 7.8.7 浪涌
  10. IEC 62368-1
    1. 8.1 安全要求
  11. EN 62311
    1. 9.1 EN 62311 的要求和限制
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

投入使用的限制

  • 如果无线电设备受到投入使用限制或使用授权要求的限制(指令 2014/53/EU 第 10(10) 进行了相关规定),则无线电设备的包装应明显地标明:
    • 法规 (EU) 2017/1354 附件 I 中规定的象形图;或者
    • “限制或要求”字样,采用相关成员国确定的最终用户易于理解的语言,后跟成员国的缩写,法规 (EU) 2017/1354 附件 II 进行了相关规定(如果存在此类限制或要求)。
  • 如果无线电设备受到投入使用的限制或需要满足使用授权的要求(指令 2014/53/EU 的第 10(10) 条进行了相关规定),则无线电设备随附的说明应以最终用户易于理解的语言(由相关成员国确定)指明一个列表,其中包含存在此类限制或要求的成员国和成员国内的地理区域以及适用于每个成员国和成员国内每个地理区域的限制或要求类型。

图 3-1 展示了一个象形图示例。有关象形图的完整详细信息,请参阅法规 (EU) 2017/1354 附件 I 和附件 II。

GUID-8F5524EF-B04F-4A8D-856D-484A4CD69525-low.gif图 3-1 象形图示例