ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
自适应非 FHSS 设备定义为使用一种机制的设备,该机制允许其通过识别其占用信道带宽内存在的其他传输来适应其无线电环境。
自适应非 FHSS 有两种机制,分别是 LBT(说前先听)和 DAA(检测避让)。自适应非 FHSS 设备应实现任一机制(LBT 或 DAA),并允许在两种自适应模式之间动态切换。
自适应非 FHSS 设备可以进行短控制信令传输,而无需监测频率上是否存在其他信号。
该限制不适用于非自适应非 FHSS 设备或在非自适应模式下运行的自适应设备。此外,该要求不适用于声明的最大射频输出功率电平低于 10dBm e.i.r.p. 的非 FHSS 设备,或在射频输出功率低于 10dBm e.i.r.p. 的模式下运行的非 FHSS 设备。
表 5-19 展示了自适应非 FHSS 限制。
设备类型 | 射频输出功率 (e.i.r.p) | 限制 |
---|---|---|
非 FHSS 设备(自适应或非自适应) | < 10dBm | 不适用 |
非自适应非 FHSS 设备 | 不适用 | |
自适应非 FHSS 设备 - LBT | 请参阅Topic Link Label5.3.2.5.1 | |
自适应非 FHSS 设备 - DAA | 请参阅Topic Link Label5.3.2.5.2 |