ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
IEC 62638-1 是针对欧盟和北美的音频/视频 (AV)、信息和通信技术设备 (ICT) 的基于危险的产品安全标准。这是一项新标准,旨在取代即将失效的适用于 ICT 设备的 IEC 60950-1 和适用于 AV 设备的 IEC 60065。
欧美机构已协调日期 2020 年 12 月 20 日,从该日期起,IEC 60950-1 和 IEC 60065 标准将被撤销,IEC 62368-1 将生效。这有助于制造商从即将失效的 IEC 60950-1 和 IEC 60065 过渡到新标准 IEC 62368-1。
在欧盟,在 2020 年 12 月 20 日的协调日,参考即将失效的标准 IEC 60950-1 和 IEC 60065 的指令符合推定也将停止,此时将撤销即将失效的标准并过渡到新标准 IEC 62368-1。符合 IEC 60950-1 或 IEC 60065 的现有产品将需要根据新标准 IEC 62368-1 进行重新调查,以获得重新认证。
在北美,协调日期 2020 年 12 月 20 日是 UL 生效日期。UL 将继续进行过渡,新提交的认证申请将根据 IEC 62368-1 进行调查,但通过旧标准认证的现有产品不会接受行业档案评审 (IFR)。