ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. FSK 概述
  3. 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 总结
  9. 参考文献
  10. 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

DAC 模式

本节介绍了一种创建 DAC 模式 FSK 发送器的方法。DAC 模式与 PWM 模式非常相似,两者都使用 PWM 中断来完成 FSK 传输。

图 4-7 显示了采用 DAC 模式时使用的发送路径。

GUID-6C84D8C6-720E-4430-B104-082674E5F212-low.png图 4-7 DAC 发送路径

在 DAC 模式下,软件通过 SPI 将数据发送到内部 DAC 以设置输出值。若要完成单频或正弦波发送,应发送给定频率下的 DAC 梯度值。使用每个周期发生的一个 PWM 中断,以由 PWM 周期确定的频率发送更新的 DAC 值。正弦表中的点数和所需的频率将决定 PWM 信号的频率。例如,如果给定一个包含十个点的 100kHz 正弦波,则需要以 100kHz 的频率发送全部十个点。这意味着 PWM 必须生成遵循以下公式的中断:

PWM 频率 = 正弦表的点数 * 所需的频率

图 4-8 在时域中显示了对应的数据。

GUID-C2CA825F-E1BE-40A0-A500-5D58D852E2D1-low.jpg图 4-8 DAC 正弦波斜坡