ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. FSK 概述
  3. 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 总结
  9. 参考文献
  10. 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

变压器的匝数比

大多数电力线通信变压器都很紧凑,匝数比介于 1:1 和 4:1 之间,漏电感很低,绕组电感约为 1mH。这种与高压电容器串联的电感使分压器在模块输出端将交流电源电压衰减到可忽略不计的水平。

若要确定变压器的最佳匝数比,必须以 PA 的最大输出摆幅和最大输出电流能力为根据,从而向负载传输最大功率。

Equation2. GUID-D2B73C20-A962-44E7-B623-D1FB4696CAF4-low.gif

在三种情况下,有一种限制相对于其他限制占据主导地位。

  • 案例 1:

    如果变压器的匝数比大于理想的计算值,则 AFE031 的 TX 输出端受到 PA 电压摆幅的限制。

  • 案例 2:

    如果变压器的匝数比小于理想的计算值,则 AFE031 的 TX 输出端受到 PA 最大输出电流的限制。

  • 案例 3:

    如果变压器的匝数比等于理想的计算值,则 TX 最大输出发生在放大器接近其最大输出电压和最大输出电流时,从而能够向负载传输最大功率。

还需要注意的是,在 2MHz 频率下,变压器会影响 EN50065-1 的耦合发射性能。为了进行补偿,TI 建议使用 Wurth Elektronik 的产品。