ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. FSK 概述
  3. 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 总结
  9. 参考文献
  10. 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

设置 AFE03X 的 PGA

AFE031 沿 RX 路径的 PGA 用于放大或衰减输入信号,使其在进入 C2000 的 ADC 之前处于所需的电压范围内。ADC 引脚上的信号最好处于 ADC 基准电压定义的范围内。例如,F28379D LaunchPad 的基准电压为 3V;因此,信号应处于 0V 至 3V 范围内以防止削波。

为获得最佳结果,该信号应接近此电压范围,不得超过或低于此电压范围,以利用 ADC 的全分辨率。使用图 5-1 中的增益值设置,使用 AFE031 的 PGA 来调整信号以满足该标准。有关如何在软件中设置 RX PGA 值,请参阅Topic Link Label3.1的步骤 10。