ZHCAB74D September   2018  – March 2022 AFE030 , AFE031 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   商标
  2. FSK 概述
  3. 硬件预览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件设置
  4. 连接 AFE03x
    1. 3.1 配置 AFE031
  5. 发送路径
    1. 4.1 FSK 示例规格
    2. 4.2 PWM 模式
      1. 4.2.1 软件实现
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 HRPWM 与 EPWM
    3. 4.3 DAC 模式
      1. 4.3.1 软件实现
      2. 4.3.2 测试结果
      3. 4.3.3 OFDM 功能
    4. 4.4 将 TX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
      1. 4.4.1 特定于 PWM 模式的移植
      2. 4.4.2 特定于 DAC 模式的移植
  6. 接收路径
    1. 5.1 接收路径概述
    2. 5.2 接收器软件实现
      1. 5.2.1 初始设置和参数
      2. 5.2.2 中断服务例程
      3. 5.2.3 运行时工作
      4. 5.2.4 测试结果
      5. 5.2.5 系统利用率
      6. 5.2.6 器件相关性和移植
    3. 5.3 调优和校准
      1. 5.3.1 设置 AFE03X 的 PGA
      2. 5.3.2 自动增益控制 (AGC)
      3. 5.3.3 设置位检测阈值
      4. 5.3.4 FSK 相关性检测器库
    4. 5.4 将 RX 移植到 LAUNCHXL-F280049C
  7. 连接电源线
    1. 6.1 线路耦合
    2. 6.2 耦合到交流线路
      1. 6.2.1 低压电容器
      2. 6.2.2 变压器的匝数比
      3. 6.2.3 高压电容器
      4. 6.2.4 高压侧电感器
    3. 6.3 耦合到直流线路
    4. 6.4 保护电路
      1. 6.4.1 金属氧化物压敏电阻
      2. 6.4.2 瞬态电压抑制器
      3. 6.4.3 导流二极管
    5. 6.5 确定 PA 电源要求
  8. 总结
  9. 参考文献
  10. 原理图
    1. 9.1 原理图(PWM 模式)
    2. 9.2 原理图(DAC 模式)
  11. 10修订历史记录

耦合到直流线路

耦合到直流线路需要类似的保护元件,但缺少高压电感器、MOV 和变压器等元件。图 6-2 显示了耦合电路和瞬态保护所需的元件。

GUID-19348D0A-CC0B-41B5-998C-D1028BA16671-low.gif图 6-2 直流线路的耦合电路

使用了一个 10µF 电容器来耦合到直流线路。在耦合到直流线路时,务必记住线路通常具有低阻抗,并且可能会影响 AFE031 中 PA 的输出摆幅。通过将一个电感器与线路以串联方式相连接,可以为电力线通信信号提供足够的阻抗,从而使电源(可能具有非常低的阻抗)不会干扰 PLC 信号调制。图 6-3 显示了耦合到低阻抗直流线路的 PLC 模块。

GUID-B7F12686-880C-4B01-9158-214200C74A19-low.gif图 6-3 多个 PLC 模块耦合到直流线路的示例

有关该电路的详细测试数据,请参阅直流电力线通信参考设计