ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
DS90Ux941AS-Q1 包含一个专用的远程中断引脚 (REM_INTB)。该引脚可直通由已连接的 FPD-Link III 解串器(例如 DS90Ux948-Q1)发出的 INTB 信号。在有效链路连接期间,解串器 INTB_IN 的值会反映到 DS90Ux941-Q1 REM_INTB 引脚上。在双路 FPD3 模式下,REM_INTB 引脚指示由已连接的双路功能解串器发出的 INTB_IN。
如果连接了多个解串器,则 REM_INTB 通常会指示多个解串器中 INTB_IN 引脚的组合中断。如果任一条连接报告了远程中断,则组合中断便会生效。如果需要,远程中断控制器(REM_INTB_CTRL,地址 0x30)允许来自两个解串器的独立远程中断。图 10-2 所示为独立远程中断的接收器中断传播的典型图。
REM_INTB_MODE 字段的选项 0001 将端口 0 远程中断带到 REM_INTB 引脚,并将端口 1 远程中断带到 INTB 引脚。对于 INTB 引脚,远程中断会与 HDCP 中断寄存器源结合,但只有通过 HDCP_ICR 寄存器启用 HDCP 中断后,HDCP 中断才有效。
请注意,在分离器模式下,端口 0 和端口 1 上的锁存行为和逻辑状态不同
端口 0 (REM_INTB):
端口 1 (INTB):
在分离器模式下处理接收器中断的顺序如下:
端口 0:
端口 1:
如果系统无法使用上述中断逻辑,则可改用标准 GPIO 模式从连接到分离器模式下每个远程解串器的外设器件(例如,触摸控制器)发送中断信号。使用标准 GPIO 信号时,两个信号都不会锁存,并且远程 GPIO 信号的逻辑电平将与本地 GPIO 信号的逻辑电平匹配(无反转)。GPIO 配置如第 3.4 节所述