ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
表 5-5 中介绍了 CROP_START_Y0_CROP_START_Y0_P1。
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7-0 | CROP_START_Y_7:0__CROP_START_Y_P1_7:0 | R/W | 0h | 裁剪起始 Y0 寄存器。 在分离器或独立 2:2 模式下,此字段可控制所选的 FPD-Link III 端口。 图像裁剪起始 Y 位置(位 7:0)。 图像裁剪起始 Y 位置指示在启用裁剪后要转发的第一个视频行。起始 Y 位置之前的像素不会被转发,替换为空白行(DE 失效)。行位置范围从 0 到 N-1,其中 N 是帧中的行数。在分离器或独立 2:2 模式下,此字段可控制所选的 FPD-Link III 端口。 |