ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
表 3-1 中介绍了 VIDEO_3D_STS。
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7-3 | 保留 | R | 0h | 保留 |
2 | LINE_OV_ERR | R/RC | 0h | 行缓冲区溢出: 设置为 1 时,表示由于接收到的视频行对于 3D 视频行缓冲区来说过长,因此在该缓冲区中检测到了错误。 对于交替行 3D 模式,如果视频行包含 4096 个或更多像素,则会设置此标志。 对于左/右 3D 模式或交替像素 3D 模式,如果视频行包含 8192 个或更多像素,则会设置此标志。 该标志将在读取后被清除。 |
1 | LINE_VID_ERR | R/RC | 0h | 行视频错误: 设置为 1 时,表示无效的行长或消隐间隔导致在 3D 视频处理中检测到了错误。该标志在读取后被清除。 |
0 | LINE_MISMATCH | R/RC | 0h | 行不匹配错误。 交替行 3D 模式: 设置为 1 时,表示已检测到奇数或偶数视频行长度不匹配。如果发现视频的奇数行和偶数行长度相同,则会出现这种情况。该标志在读取后被清除。 左/右 3D 模式: 设置为 1 时,表示已检测到行长度错误。如果接收到的视频行不是 IMG_LINE_SIZE 值的两倍,则会出现这种情况。如果接收到的行长度小于 IMG_LINE_SIZE,则可能检测不到错误。该标志在读取后被清除。如果在水平尺寸上裁剪了图像,该错误标志可能不准确。 |