ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
表 5-2 中介绍了 CROP_START_X1_CROP_START_X1_P1。
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | CROP_ENABLE_CROP_ENABLE_P1 | R/W | 0h | 裁剪起始 X1 寄存器。 在分离器或独立 2:2 模式下,此字段可控制所选的 FPD-Link III 端口。 启用视频裁剪: 将此位设置为 1 将启用针对所选端口的视频裁剪。使用 CROP_START_X/Y 和 CROP_STOP_X/Y 寄存器来设置 X、Y 起始和停止位置即可控制裁剪。 |
6-5 | 保留 | R | 0h | 保留 |
4-0 | CROP_START_X_12:8__CROP_START_X_P1_12:8 | R/W | 0h | 图像裁剪起始 X 位置(位 12:8)。 在分离器或独立 2:2 模式下,此字段可控制所选的 FPD-Link III 端口。 图像裁剪起始 X 位置指示要转发的视频行部分的水平起始位置。起始 X 位置之前的像素不会被转发,替换为空白(DE 将失效)。像素位置范围从 0 到 N-1,其中 N 是以像素为单位的行长度。 |