ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
DS90Ux941AS-Q1 可将超级帧格式化为与 HDMI 1.4b 规范中规定的并排 3D 格式一致的双并排(左/右)图像。系统设计人员可对 DS90Ux941AS-Q1 进行重新编程,将左/右格式的视频重新格式化为具有交替像素的单图像,以便对超级帧进行分离。生成的超级帧具有相同数量且相同大小的行,但像素经过重新排序。DS90Ux941AS-Q1 可分离超级帧并将帧发送到两个独立的 FPD-Link III 解串器。
为确保正确运行,需要满足以下要求:
系统设计人员可设置 BRIDGE_CFG2 寄存器(寄存器 0x56[7])中的 LEFT_RIGHT_3D 寄存器位来启用左/右输入模式。还必须在软件上设置 2D 图像行大小 IMG_LINE_SIZE(寄存器 0x32 和 0x33)以及 IMG_DELAY 控制(寄存器 0x34 和 0x35)。IMG_DELAY 用于适当延迟图像的再生,通常设置为较小的值(例如,12 个时钟)。IMG_LINE_SIZE 用于配置活动行大小,默认设置为 1280 像素以适应默认的 720p60 时序(60fps 时为 1280x720)。
设计人员还可在 VIDEO_3D_STS 寄存器(寄存器 0x58)中监视左/右视频处理情况。