ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
表 11-5 中介绍了 GPIO_1_and_GPIO_2_Config。
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | GPIO2_OUTPUT_VALUE_D_GPIO2_OUTPUT_VALUE | R/W | 0h | GPIO1/GPIO2 和 D_GPIO1/D_GPIO2 配置。 如果设置了 PORT1_SEL,则该寄存器将控制 D_GPIO1 和 D_GPIO2 引脚。 本地 GPIO 输出值。 当启用 GPIO 功能、本地 GPIO 方向为输出且禁用远程 GPIO 控制时,该值将在 GPIO 引脚上输出。如果链路丢失,该值也会在远程默认模式下输出到 GPIO 引脚。 |
6-4 | GPIO2_MODE_D_GPIO2_MODE | R/W | 0h | GPIO 2 模式。 确定 GPIO 引脚的工作模式: x00:功能输入模式,I2S_DC 输入 x10:三态 001:GPIO 模式,输出 011:GPIO 模式,输入 101:远程保持 - 输出远程数据,在链路丢失时保持数据 111:远程默认 - 输出远程数据,在链路丢失时驱动默认数据(输出值) |
3 | GPIO1_OUTPUT_VALUE_D_GPIO1_OUTPUT_VALUE | R/W | 0h | 本地 GPIO 输出值。 当启用 GPIO 功能、本地 GPIO 方向为输出且禁用远程 GPIO 控制时,该值将在 GPIO 引脚上输出。如果链路丢失,该值也会在远程默认模式下输出到 GPIO 引脚。 |
2-0 | GPIO1_MODE_D_GPIO1_MODE | R/W | 0h | GPIO 1 模式。 确定 GPIO 引脚的工作模式: x00:功能输入模式,I2S_DC 输入 x10:三态 001:GPIO 模式,输出 011:GPIO 模式,输入 101:远程保持 - 输出远程数据,在链路丢失时保持数据 111:远程默认 - 输出远程数据,在链路丢失时驱动默认数据(输出值) |