ZHCAAF9B July 2016 – June 2021 BQ77905
UV 故障测试强调 DSG 关闭时间,因为所监控的电池 17 低于所需的阈值。在 图 2-1 中,如果任何电池检测到 UV 故障,DSG 会明显下降并保持低位。在考察 DSG 上升/下降的延迟时,测量 UV 故障阈值(图 2-1 和 图 2-2 中的红色箭头)和 DSG 上升/下降之间的差值,两个数字都显示接近 1s 的类似响应时间,原因是 RGS 较大。这是 bq77905 的预期状态,在任何系统中都需要加以考虑。