ZHCAAF9B July 2016 – June 2021 BQ77905
以下各节介绍了 DUT 检测到的一种故障,并在几张图中显示了结果。堆叠中的每个器件都可针对 OV、UV、OTC、OTD、UTC 和 UTD 故障提供保护,但以下结果显示在最上方的器件 (DUT#4) 上对电池 17 的保护。因此,数据可集中在响应堆叠顶部故障的 FET 开关时间上。通常在底部器件上记录的响应时间在几 ms 之内,由此可知 bq77905 在整个堆叠中能够高效发挥作用。