ZHCAAF9B July 2016 – June 2021 BQ77905
以下堆叠配置展示了 20S 电池组的电池组保护系统。因此,设置需要四个堆叠 bq77905 器件,每个器件支持 5 个电池。每个器件都进行了编号,并在 图 1-1 所示的概要方框图中标记为受测器件 (DUT)。
如堆叠时有一个或多个器件比其余堆叠器件支持的电池数量少(例如 3 个或 4 个),TI 建议在堆叠时用最上方的器件支持最多数量的电池。例如,如果用户希望保护 9S 电池组,如 图 1-1 中所示 DUT#2 支持 5 个电池,而 DUT#1 将支持 4 个电池。在这种情况下,DUT#2 支持的电池更多,因为它是堆叠时位于最上方的位置更高的器件。此外,如果用户希望保护 17S 电池组,DUT#4 将支持 5 个电池,而 DUT#1-3 将支持 4 个电池。请尽量将每个 DUT 配置为支持相同数量的电池。