如果要利用 bq77905 构造任何堆叠配置,以下说明将非常有用。此说明将 图 1-1 中所示的 DUT #1-4 分别表示为标记为 U1-U4 的器件(在详细原理图 图 5-1 中)。对于涉及引脚连接的许多步骤,若要加深理解,观察原理图是最佳方式。有关堆叠实施设置的更多信息,可在 bq77904/bq77905:3-5S 低功耗保护器数据表 (SLUSCM3) 中找到。
- 对于底部器件(DUT#1 或 U1),请使用 CHG 引脚驱动 CHG FET,并将 CHGU 引脚保持未连接状态。
- 对于上部器件(除 DUT#1 或 U1 之外的所有其他器件),请利用 RCTRC 将 CHGU 引脚与它紧挨着的下方器件的 CTRC 引脚连接,并将 CHG 引脚保持未连接状态。
- 利用 RCTRD 将上部器件的 DSG 引脚与它紧挨着的下方器件的 CTRD 引脚连接。
- 请确保上方器件的 SRP 和 SRN 引脚与其对应的 AVSS 引脚连接。每个器件都应有各自的平面,以参考 AVSS/DVSS 引脚或任何其他引脚。
- 请确保每个器件的 CCFG 引脚均已适当连接(5 个电池 = 悬空,4 个电池 = AVDD,3 个电池 = AVSS)
- 将最上方器件(在本例中为 DUT#4 或 U4)的 CTRC 和 CTRD 引脚与其对应的参考平面接地。
- 如果 UV 恢复未使用负载移除,请将上方器件的 LD 引脚与其相应的参考平面连接。否则,请参考数据表链接 (SLUSCM3)。