ZHCAAF9B July 2016 – June 2021 BQ77905
在数据表堆叠原理图和 图 5-1 中,底部器件具有 FET 栅极-源极电阻器的负载,而上部器件只有 RCTRD 和 RCTRC 电阻器的负载。FET 负载是必要的,因此要为上部器件增加负载,从而更好地匹配各器件之间的负载。在 CHG 或 CHGU 以及 DSG 输出上增加负载,可使负载与电池模式相匹配,不要仅为电池增加负载。图 3-1 所示为进入 FET 的电流,以及堆叠接口引脚。
与栅极电阻器相比 RDSG 和 RCHG 很小,在估计电流时通常可以忽略不计,因此在以下公式中已将其忽略。DSG 和 CHG FET 驱动器的电流:
CTRC 和 CTRD 引脚有内电阻,可限制引脚电压达到最大时进入钳位的电流。在数据表中,钳位电压显示为特定测试电流下的电压,即 VCTR(MAXV)。内电阻 RCD = RCC 或 RCx 具有 440kΩ 的标称值,但可能会产生显著变化,在数据表中也并非特征值。示例器件的 CTRC 和 CTRD 特征显示在 图 3-2 中。
低电流时,数据表测试条件可能是控制输入操作点的理想表征,输入电流的公式为:
使用数据表中的典型值,RCTRx 为 10MΩ,ICTRx 将为 800nA,接近 600nA 的数据表测试电流。
匹配 FET 负载的一种方式是调整 RCTRx。但如果电流高得多,最好考虑 ICTRx 公式中的内电阻和内部钳位值 VC:
随着 RCTRx 降低,电流增加,电流对内部 RCx 电阻的变化变得更加敏感。设计师可能不希望通过使用 RCTRx 电阻器来匹配 FET 的电流,除非 RxGS 电阻非常大。
在上部器件上匹配 FET 负载电流的更好方法是,添加从上部器件 FET 输出到 VSS 参考的电阻器,即 RDLD 和 RCLD,如图 3-3 所示。
这些负载匹配电阻器的电流增加到堆叠接口电流上,以匹配下方器件的 FET 驱动器电流:
这些 RxLD 负载电阻会接收完整 V(FETON) 电压,不会受到可预测的负载电流的钳位电压影响。
由于 ICTRx 可提供一些负载,RDLD 和 RCLD 将大于下部器件的电阻 RxGS 。设计师需要根据公式,从可用值中选择适当的负载电阻。表 3-1 和 表 3-2 中的计算示例展示了负载匹配电阻器能够改善 FET 负载造成的容量不匹配的情形。
参数 | 来源 | 值 |
---|---|---|
V(FETON) | 数据表 | 12V |
RDGS | 图 5-1 R47 | 1MΩ |
IDSG1 | Equation1 | 12µA |
VCTR(MAXV) | 数据表 | 4V |
RCTRD | 图 5-1 R32 | 10MΩ |
ICTRD | Equation3 | 0.8µA |
所需 IDLD | Equation5 | 11.2µA |
未匹配负载时的容量差异 | 负载不匹配的电流 × 一天 24 小时 × 一年 365 天 | 每年 98mAH |
所需 RDLD | Equation7 | 1.07MΩ |
所选 RDLD | 标准 5% 值 | 1.1MΩ |
标称电流误差 | 12 × (1 / 1.07 – 1 / 1.1) | 0.305µA |
具有 5% 匹配负载电阻器值时的容量差异 | 负载不匹配的电流 × 一天 24 小时 × 一年 365 天 | 每年 2.68mAH |
参数 | 来源 | 值 |
---|---|---|
V(FETON) | 数据表 | 12V |
VD2 | 根据数据表估计 | 0.4V |
RCGS | 图 5-1 R48 | 3.3MΩ |
ICHG1 | Equation2 | 3.52µA |
VCTR(MAXV) | 数据表 | 4V |
RCTRC | 图 5-1 R33 | 10MΩ |
ICTRC | Equation3 | 0.8µA |
ICLD 预期 | Equation6 | 2.72µA |
未匹配负载时的容量差异 | 负载不匹配的电流 × 一天 24 小时 × 一年 365 天 | 每年 24mAH |
所需 RCLD | Equation7 | 4.41MΩ |
所选 RCLD | 标准 5% 值 | 4.3MΩ |
标称电流误差 | 12 × (1 / 4.41 – 1 / 4.3) | -70.7nA |
具有 5% 匹配负载电阻器值时的容量差异 | 负载不匹配的电流 × 一天 24 小时 × 一年 365 天 | 每年 -0.62mAH |
之前的计算假设 V(FETON) 为稳压电压,因为 5 个电池堆和高电压电池就是稳压电压。对于下部电池数和电压,FET 驱动器电压会脱离稳压状态,如图 3-4 所示。如果每个器件支持相同数量的电池,电压应匹配,并且不会造成问题。如果器件的电池数不同,请使用正常系统条件下的 V(FETON) 进行计算,以均衡电流。