ZHCAA71C January   2021  – October 2024 TPS544C26 , TPS544C27 , TPS544E27 , TPS546C25 , TPS546E25 , TPS548A28 , TPS548B23 , TPS548B28 , TPS548C26 , TPS548D26 , TPS54J061 , TPS54KB20 , TPS54KC23 , TPS748A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1推荐使用的直流/直流转换器
  5. 2电压调节精度
  6. 3负载瞬态响应 (D-CAP4)
  7. 4安全特性
  8. 5高效率和热性能
  9. 6具有可调软启动和高输出电压精度的线性稳压器
  10. 7结论
  11. 8其他资源
  12. 9修订历史记录

推荐使用的直流/直流转换器

表 1-1 重点介绍了适用于为 Sapphire Rapids 应用供电并集成了 MOSFET 的最新负载点直流/直流转换器;但是,根据设计,它们也能满足多种市场应用的需求。这些器件旨在实现快速瞬态响应、高效率、良好的热性能和高输出电压精度。请注意,在表 1-1 中推荐了不同的控制架构。

固定频率控制架构将提供可预测的开关频率,并可与外部时钟同步。在使用数据转换器和高速模拟电路的噪声敏感型应用中,适合采用电流模式或电压模式控制。另一方面,与采用电压或电流模式控制的器件相比,采用恒定接通时间控制的器件对快速变化的负载分布具有更快的瞬态响应,其原因在于没有内部时钟来控制开关频率。有几款器件搭载了 PMBus® 或 I2C,具有自适应电压调节和裕度调节功能。集成了带遥测功能的 PMBus 或 I2C 的器件会向主机处理器报告电压、电流和温度信息。

现已提供支持串行电压识别 (SVID)、带有集成 MOSFET 的直流/直流转换器,如果输出电流更低,可提供比基于多相控制器的解决方案更小、更易于设计的解决方案。TPS53820 最多提供两个输出,可在 VR13.HC 应用中为低电流 SVID 电源轨供电,例如 VCCANA (5.5A) 和 P1V8 (4A);TPS544C26 与 Intel VR13 SVID 兼容,适用于 Eagle Stream (EGS) 和 Birch Stream (BHS) 应用。TPS544C27 和 TPS544E27 支持 VR14 Oak Stream (OKS) 应用,这些应用包含遥测和安全特性,并向后兼容早期的 Birch Stream 和 Eagle Stream 应用。

表 1-1 推荐使用的负载点转换器
IOUT 额定值 恒定接通时间控制 固定频率控制 SVID 转换器 带遥测功能的 PMBus/I2C
具有集成式 MOSFET 的直流/直流转换器
≤2A TPS562231 TPS62902 TPS53820 不适用
2A – 3A TPS563231

TPS543320

TPS53820 不适用
3A – 6A TPS54J061 TPS543620 TPS53820 TPS546C25
7A – 11A TPS548A28 TPS543A22 TPS544C27 TPS546C25
12A – 15A TPS548B23 TPS543B22 TPS544C27

TPS546C25

16A - 20A TPS548B23 TPS543B22 TPS544C27 TPS546C25
21A – 25A TPS548C26

TPS54KB20

TPS543B25 TPS544C27 TPS546C25
26A – 35A TPS548C26 TPS543C20A TPS544E27

TPS546E25

>35A TPS548D26 TPS543C20A TPS544E27

TPS546E25

串行电压识别 (SVID) 控制器
双通道,8 相 (EGS) TPS53689
双通道,12 相 (EGS) TPS536C9
双通道、8 相 TLVR (BHS)

TPS53689T

双通道、12 相 TLVR (BHS)

TPS536C9T

OKS:联系 TI 以获取多相控制器

智能功率级
采用 5x6mm 封装的 90A NexFET™ 智能功率级 CSD95410
采用 4x5mm 封装的 50A NexFET™ 智能功率级 CSD95420
BHS、OKS:联系 TI,了解正在开发的智能功率级
低压降稳压器
1.5A TPS748A 具有可调软启动、PG 使能和 0.85% 基准精度的线性稳压器

以斜体显示的产品具有其他供应商提供的替代来源。