ZHCAA71C January   2021  – October 2024 TPS544C26 , TPS544C27 , TPS544E27 , TPS546C25 , TPS546E25 , TPS548A28 , TPS548B23 , TPS548B28 , TPS548C26 , TPS548D26 , TPS54J061 , TPS54KB20 , TPS54KC23 , TPS748A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1推荐使用的直流/直流转换器
  5. 2电压调节精度
  6. 3负载瞬态响应 (D-CAP4)
  7. 4安全特性
  8. 5高效率和热性能
  9. 6具有可调软启动和高输出电压精度的线性稳压器
  10. 7结论
  11. 8其他资源
  12. 9修订历史记录

具有可调软启动和高输出电压精度的线性稳压器

对于低电流轨,具有用户可编程软启动功能的线性稳压器可通过减少启动时的容性浪涌电流来减小输入电源上的应力,特别是在存在高容性负载或者是处理器需要多个旁路电容器的情况下。TPS748A 可调线性稳压器提供了单调(非负斜率)线性软启动斜坡功能,非常适合为许多不同类型的处理器供电。该线性稳压器还包括使能引脚和电源正常引脚,以帮助实施时序控制方案。图 6-1 中的启动波形显示了启动时间在几个软启动电容值之间的变化。

 TPS748A 启动波形图 6-1 TPS748A 启动波形

该线性稳压器具有精密基准和误差放大器,即使是存在负载、线路、温度和工艺差异,也能提供 0.85% 的精度。基准电压的精度可与市场上许多开关模式直流/直流转换器相媲美,因此可在低电流应用中使用线性稳压器,而不影响功能和时序控制要求或输出电压精度性能。