ZHCAA71C January 2021 – October 2024 TPS544C26 , TPS544C27 , TPS544E27 , TPS546C25 , TPS546E25 , TPS548A28 , TPS548B23 , TPS548B28 , TPS548C26 , TPS548D26 , TPS54J061 , TPS54KB20 , TPS54KC23 , TPS748A
数据中心对于业务连续性和可靠通信至关重要。德州仪器 (TI) 提供了高性能电源管理解决方案,在为数据中心和机架服务器的处理器供电时,可实现高可用性和高效率。先进的处理器(例如 Intel® Xeon® Sapphire Rapids 可扩展处理器)需要负载点解决方案通过 12V 标称输入总线满足低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨的要求。DDR5 内存负载点电源现在由双列直插式内存模块 (DIMM) 提供,主板上不再需要。有关 Intel 处理器及其电源要求的具体信息,请登录到 Intel 资源与设计中心。若要获取与根据 VR14 VCCIN 和串行电压识别 (SVID) 规范规范专门设计多相控制器和功率级相关的信息,请与 TI 联系。本文档旨在重点介绍直流/直流转换器,并描述其用于满足高性能处理器电源要求的特性。