NEST008 january   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 選擇應用並放置邊界
  4. 設計第二級濾波器
  5. 電壓模式控制架構
  6. D-CAP3 控制架構
  7. 進階電流模式 (ACM) 控制架構
  8. 效率損失
  9. 結論
  10. 參考
  11. 10相關網站

D-CAP3 控制架構

D-CAP3 使用單次計時器來產生與輸入電壓及輸出電壓成正比的開啟時間脈衝。當下降的回饋電壓等於參考電壓時,將會產生新的 PWM 啟動脈衝。輸出電感器負責模擬斜率。內部漣波注入電路的訊號會直接饋入比較器並消除其偏移電壓,進而可減少電容器 ESR 的輸出電壓漣波需求。D-CAP3 和其他固定開啟時間轉換器的優點之一,是不需要額外迴路補償電路。但如果裝置支援此功能,控制迴路的能力可由可調式斜率進行調整,並可在輸出電壓回饋電阻分壓器網路增加前饋電容。TPS548A28 輸出電壓峰間漣波在無額外濾波器的情況下為 7.6-mV。在使用額外濾波器的情況下,輸出電壓漣波為 2.3-mV (如 圖 4 所示)。在此情況下,TPS548A28 設計無需進行調整即可確保穩定性。圖 5 為與前一個轉換器具有相同 10-A 負載步進的負載暫態波形,執行第二級濾波器後的輸出電壓波形沒有不穩定的跡象。

GUID-20221208-SS0I-VP3B-4RNN-565X3CVNCQKQ-low.png圖 4 有無額外第二級濾波器下的 TPS548A28 輸出電壓漣波。
GUID-20221208-SS0I-PFNH-ST6S-GFDGMVSDLPMJ-low.png圖 5 使用 D-CAP3 控制的 TPS548A28 暫態響應。