NEST008 january   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 選擇應用並放置邊界
  4. 設計第二級濾波器
  5. 電壓模式控制架構
  6. D-CAP3 控制架構
  7. 進階電流模式 (ACM) 控制架構
  8. 效率損失
  9. 結論
  10. 參考
  11. 10相關網站

電壓模式控制架構

我們透過將輸出電壓與參考電壓的電壓誤差訊號與恆定鋸齒斜率波形相比較,以完成具電壓模式控制架構的脈衝寬度調變 (PWM)。斜率由來自振盪器的時脈訊號開始。TPS56121 採用外部補償的 Type-3 補償處理雙極功率級,讓轉換器可在加入第二級濾波器後重新補償。在加入第二級濾波器後調整外部電阻器和電容器值,以確保穩定性。輸出電壓峰間漣波在無額外濾波器的情況下為 4.8-mV。在使用額外濾波器的情況下,輸出電壓漣波為 1.9-mV (如 圖 2 所示)。在此情況下,TPS56121 設計無需迴路補償調整即可確保穩定性。圖 3 為具有 10-A 負載步進的負載暫態波形,執行第二級濾波器後的輸出電壓波形沒有不穩定的跡象。

GUID-20221208-SS0I-XGG8-FBK1-6LRV9TTPMQX1-low.png圖 2 有無額外第二級濾波器下的 TPS56121 輸出電壓漣波。
GUID-20221208-SS0I-FDB2-8HNS-PJC5SSMDTS6R-low.png圖 3 使用電壓模式控制的 TPS56121 暫態響應。