NEST008 january   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 選擇應用並放置邊界
  4. 設計第二級濾波器
  5. 電壓模式控制架構
  6. D-CAP3 控制架構
  7. 進階電流模式 (ACM) 控制架構
  8. 效率損失
  9. 結論
  10. 參考
  11. 10相關網站

進階電流模式 (ACM) 控制架構

內部補償 ACM 為一以鏈波為基礎的峰值電流模式控制機制,使用內部產生的斜率來代表電感器電流。此控制模式可在非線性控制模式 (如 D-CAP3) 快速暫態響應與其他外部補償固定頻率控制架構 (如電壓模式控制) 的廣泛電容穩定性間提供平衡。ACM 是較新的控制架構,其以單一電阻器補償迴路,而非透過電阻器與電容器網路。TPS543B22 有三個可選 PWM 斜率選項,可在執行第二級濾波器時將控制迴路性能最佳化。有趣的是,我們注意到其評估模組在電路板上有電容器和電感器銲墊,可方便地放入二級濾波器元件。TPS543B22 輸出電壓峰間漣波在無額外濾波器的情況下為 7.4-mV。在使用額外濾波器的情況下,輸出電壓漣波為 1.3-mV (如 圖 6 所示)。TPS543B22 設計無需進行斜率調整即可確保穩定性。圖 7 為與前一個轉換器具有相同 10-A 負載步進的負載暫態波形,執行第二級濾波器後的輸出電壓波形沒有不穩定的跡象。

GUID-20221208-SS0I-VWTS-NP7V-N0DKQPBRKD3N-low.png圖 6 有無額外第二級濾波器下的 TPS543B22 輸出電壓漣波。
GUID-20221208-SS0I-D8BG-LPDF-LPQPNN2QDBBS-low.png圖 7 使用 ACM 控制的 TPS543B22 暫態響應。