NEST008 january   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 選擇應用並放置邊界
  4. 設計第二級濾波器
  5. 電壓模式控制架構
  6. D-CAP3 控制架構
  7. 進階電流模式 (ACM) 控制架構
  8. 效率損失
  9. 結論
  10. 參考
  11. 10相關網站

選擇應用並放置邊界

我們共設計與製造三種不同的電源供應器,來展示各控制模式在類似操作條件下的效能。在每個設計中,輸入電壓為 12 V,輸出電壓為 1 V,各裝置的輸出電流則可達 15-A。這些需求在為整合敏感類比電路且需低輸出電壓漣波的高效能 SoC 供電時十分常見。

為滿足濾波器設計與性能預期,允許漣波電壓為輸出電壓的 ±0.15 % 或 ±1.5 mV (3 mVpp)。我們的比較包括三個 TI DC/DC 轉換器:一個 15-A D-CAP3™ 降壓轉換器 (TPS548A28)、一個 20-A 內部補償進階電流模式 (ACM) 降壓轉換器 (TPS543B22) 和一個 15-A 電壓模式降壓轉換器 (TPS56121)。我們在轉換器的能力範圍內盡可能選擇彼此相近的輸出電壓、輸出電流和操作頻率,以支援類似的第二級濾波器元件。