NEST008 january   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 選擇應用並放置邊界
  4. 設計第二級濾波器
  5. 電壓模式控制架構
  6. D-CAP3 控制架構
  7. 進階電流模式 (ACM) 控制架構
  8. 效率損失
  9. 結論
  10. 參考
  11. 10相關網站

結論

第二級濾波器是一款設計簡單、體積小巧、高效且低成本的解決方案,可為高電流負載提供低輸出電壓漣波。雖然沒有能夠適用各種設計情況的完美控制模式,但您可在許多降壓轉換器控制架構中採用第二級濾波器。若您以網路介面卡 SoC 或使用 AFE 的遠端無線電單元進行設計,第二級濾波器將提供比標準降壓轉換器更低的漣波。表 3 整理出鏈波及與各裝置相關的效率和尺寸優缺點。

表 3 漣波、尺寸和效率優缺點。
裝置 電流能力 (A) 控制架構 漣波電壓 (mV) 濾波器尺寸 功率損耗損失 (W)
TPS543B22 20 ACM 1.3 92mm2 0.020
TPS548A28 15 D-CAP3 2.3 92mm2 0.021
TPS56121 15 電壓模式 1.9 92mm2 0.028