NESA014 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 簡介
  5. EMI 頻率範圍
  6. 適合高功率電網應用的被動 EMI 濾波器
  7. 主動 EMI 濾波器
  8. 廣泛的 AEF 電路
  9. CM 主動濾波器電路選擇
  10. 電容放大的概念
  11. 實際 AEF 實作情況
  12. 實際結果
    1. 10.1 低壓測試
    2. 10.2 高壓測試
  13. 10摘要
  14. 11參考

電容放大的概念

CM 雜訊變少的 AEF 電路可放大 CM 扼流器的表觀電感,或相關頻率範圍 Y 電容器的表觀電容。爲 CM 衰減配置的 VSCI AEF 使用放大器級作爲注入電容器 CINJ 的電容倍增器。就是這個主動電容的高值支援 CM 扼流器的低值以達到衰減目標。

請見 圖 6-1方程式 1 顯示注入電容有效地以 GAEF 倍增,這是從電源線到放大器輸出的 CM 電壓增益:

方程式 1. v C I N J = 1 - G AEF ( f ) v AEF
i C I N J = C INJ d v C I N J d t = 1 - G AEF ( f )   C INJ d v AEF d t
C INJ,active ( f ) = 1 - G AEF ( f )   C INJ

圖 7-1 顯示啓用及停用 FB-VSCI AEF 電路時的注入網路阻抗的模擬圖。高於 2 kHz (特別是高於 100 kHz) 的低阻抗是由 4.7-nF 注入電容器的主動電路及其相關阻尼網路所造成的電容放大。

GUID-20230223-SS0I-G2QQ-NNR5-ZFGFNKMTMMMD-low.png圖 7-1 注入支路 ZINJ 的範例:啟用 AEF 與傳統 Y 電容器的比較,顯示透過主動回饋動作在更高頻率下增強的等效電容