NESA014 march 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
電源半導體技術和封裝的最新發展可提高電源供應器的效率與功率密度。然而,提升切換性能與縮小封裝使這些效益產生,也是提高 CM 放射特徵的部分原因。新一代電力電子要實現更高密度、更佳性能、更低重量及更低成本、需要一種新的 EMI 濾波器設計方法。在這種情況下,EMI 濾波器級的精巧且高效率設計是高密度切換穩壓器設計的主要挑戰之一,特別是在解決方案尺寸與成本至上的汽車與工業應用方面。
主動濾波器實作的實際結果 (如上述) 可抑制測量的 CM 雜訊特徵,表示當以等效的純被動設計為基準時,CM 扼流器零組件的體積顯著減少。其他優點包括減少功耗以提升熱管理並提升系統級可靠性、降低零組件重量以強化機械穩固性、因扼流器寄生電容降低而提升高頻率效能,以及降低成本。