NESA014 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 簡介
  5. EMI 頻率範圍
  6. 適合高功率電網應用的被動 EMI 濾波器
  7. 主動 EMI 濾波器
  8. 廣泛的 AEF 電路
  9. CM 主動濾波器電路選擇
  10. 電容放大的概念
  11. 實際 AEF 實作情況
  12. 實際結果
    1. 10.1 低壓測試
    2. 10.2 高壓測試
  13. 10摘要
  14. 11參考

實際 AEF 實作情況

圖 8-1 顯示了使用 TPSF12C1TPSF12C1-Q1TPSF12C3TPSF12C3-Q1 獨立式 AEF IC 系列且採用單相和三相電源系統 [8-11] 之具有 FB-VSCI 配置的 CM 衰減的實際 AEF 實作情況。該設置與 圖 3-1中的二階被動濾波器相似,唯一差別在於 AEF IC 目前位於 CM 扼流器之間,爲 CM 電流提供了較低的阻抗分流路徑。

GUID-20230313-SS0I-FMDM-BWXW-TC7NSZXZ2FVD-low.svg 圖 8-1 CM 衰減的典範單相 (a) 和三相 (b) AEF實作

此裝置系列的感測針腳使用一組 Y 額定感測電容器與電源線接合,通常為 680 pF,並饋入高通濾波器和訊號組合器,如 圖 8-2 的 IC 配置圖所示。IC 拒絕線路頻率 (50 或 60 Hz) AC 電壓與 DM 干擾,同時可利用外部可調阻尼電路擴大高頻 CM 干擾,並維持閉迴路穩定性。

GUID-20230314-SS0I-X5KL-B1WS-VLX5QSMQNWMB-low.svg 圖 8-2 TPSF12C3-Q1 三相獨立式 AEF IC 內部配置圖

COMP1 和 COMP2 針腳之間的零組件形成了一個延遲網路,因而建立了訊號放大增益的特性。功率放大器在 INJ 的輸出是透過阻尼和穩定性網路 (請參閱 圖 8-1 中附有下標 “D” 參考指示代號的零組件) 和 Y 級注入電容器 CINJ (通常爲 4.7 nF) 將所需的抵消雜訊的訊號注入電源線。IC 內含整合式濾波、補償及保護電路。VDD 偏壓電源的範圍爲 8 V 至 16 V,額定電壓爲 12 V,並參考系統機箱接地。

介於兩個 CM 扼流器間的 X 電容器,在電源線路間有效地提供 CM 方面的低阻抗路徑,通常可達低 MHz 頻率。此硌徑讓電流能夠只透過一個注入電容器,注入其中一條電源線路 (通常為中性)。若三相濾波器為三線路系統且無零線,TPSF12C3-Q1 的 SENSE4 接腳會連接至接地,注入電容器則會透過 X 電容器的人造星點連接耦合。