NESA014 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 簡介
  5. EMI 頻率範圍
  6. 適合高功率電網應用的被動 EMI 濾波器
  7. 主動 EMI 濾波器
  8. 廣泛的 AEF 電路
  9. CM 主動濾波器電路選擇
  10. 電容放大的概念
  11. 實際 AEF 實作情況
  12. 實際結果
    1. 10.1 低壓測試
    2. 10.2 高壓測試
  13. 10摘要
  14. 11參考

簡介

高密度應用的共模 (CM) 濾波器通常會對 Y 電容的總值產生與接觸電流安全要求相關的限制,因此需要大型 CM 扼流器來實現目標角頻率或濾波器衰減特性。得到的結果是折衷採用被動式濾波器設計,以及體積龐大、沉重且昂貴的 CM 扼流器,佔掉濾波器整體尺寸一大部分。

不過,主動 EMI 濾波器 (AEF) 電路可為新一代電源管理系統提供更精巧的濾波器設計。因此,空間有限的應用可使用 主動式電源供應器濾波器積體電路 (IC) 縮減磁性元件與整體濾波器尺寸。附帶的好處包括降低功率損耗以執行更出色的熱管理,使機械與封裝設計更容易,能夠降低密閉空間內零組件間的電磁耦合,也能降低成本。