ZHCSCO8E June 2014 – May 2019 TPS65283 , TPS65283-1
PRODUCTION DATA.
TPS65283/-1 采用耐热增强型 4mm × 4mm VQFN 封装,是一款功能全面的
4.5V 至 18V 输入电压 Vin、3.5A/2.5A 输出电流同步降压直流到直流 (DC-DC) 转换器,通过高效率和集成的高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 对小型设计进行了优化。该器件还整合了一个适用于配电系统的 N 通道 MOSFET 电源开关。此器件提供一个总体配电解决方案,适用于需要精密限流和快速保护响应的情况。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65283 | VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |
TPS65283-1 |