ZHCSR20 November 2023 TPS6522005-EP
PRODUCTION DATA
输入电容 - Buck1、Buck2、Buck3
每个降压转换器要求在相应的 PVIN_Bx 引脚上有一个输入电容器。选择电容值时必须考虑电压和温度降额。由于开关转换器的性质,需要使用低 ESR 陶瓷电容器来实现出色的输入电压滤波。推荐的典型电容为 4.7µF、10V 电容器。如果 PCB 尺寸允许更大的占用空间,则可以使用更高的输入电容。
输出电容 - Buck1、Buck2、Buck3
每个降压输出都需要一个本地输出电容器来构成 LC 输出滤波器的电容部分。建议使用具有 X7 温度系数的陶瓷电容器。非汽车应用可以根据工作温度使用 X6 或更低系数。降压转换器具有多种开关模式和带宽配置,这些模式和配置会影响输出电容器的选择。开关模式配置 (BUCK_FF_ENABLE) 是一个适用于三个降压转换器的全局寄存器字段,在任何时候都不得更改。带宽选择是每个降压转换器的一个独立寄存器字段。请参阅技术参考手册 (TRM) 以了解具体的可订购器件型号,确定 NVM 配置和相应的输出电容要求。表 7-1 展示了每种开关模式和带宽配置所需的最小和最大电容(降额后)。必须考虑陶瓷电容器的直流偏置电压特性、容差、老化和温度影响。ESR 必须为 10mΩ 或更低。
开关模式选择 | 带宽选择 | 规格参数 | 电容 | |
---|---|---|---|---|
寄存器字段: BUCK_FF_ENABLE |
寄存器字段: BUCK1_BW_SEL、BUCK2_BW_SEL、BUCK3_BW_SEL |
最小值 | 最大值 (包括本地 + 负载点) |
|
准固定频率 (自动 PFM 或强制 PWM) |
低带宽 | COUT | 10µF | 75µF |
高带宽 | COUT_HIGH_BW | 30µF | 220µF | |
固定频率 (在 TPS65220、TPS65220-EP 和 TPS65219-Q1 上受支持) |
低带宽 | COUT_FF | 12µF | 36µF |
高带宽 | COUT_HIGH_BW_FF | 48µF | 144µF |
电感器选型 - Buck1、Buck2、Buck3
降压转换器的内部参数针对 0.47µF 电感器进行了优化。DCR 必须为 50mΩ 或更低。确保所选电感器的额定值可支持至少 7.4A(对于 Buck1)和 5.4A(对于 Buck2/Buck3)的饱和电流。