ZHCSR20 November 2023 TPS6522005-EP
PRODUCTION DATA
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
强制 PWM/高带宽 | Iout = 1 A | COUT_total = 57μF |
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
强制 PWM/高带宽 | Iout = 1 A | COUT_total = 57μF |
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
LDO 模式/快速斜坡 | Iout = 300mA | COUT_total = 10μF |
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
强制 PWM/高带宽 | 空载 | COUT_total = 57μF |
时隙编号 | Duration | 分配的电源轨 |
0 | 1.5ms | BUCK2 |
1 | 0ms | |
2 | 3ms | LDO1 / LDO3 / LDO4 / GPO1 |
3 | 1.5ms | |
4 | 1.5ms | BUCK3 |
5 | 1.5ms | BUCK1 |
6 | 1.5ms | LDO2 |
7 | 10ms | |
8 | 1.5ms | |
9 | 10ms | nRSTOUT |
10-15 | 0ms |
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
强制 PWM/高带宽 | Iout = 1 A | COUT_total = 57μF |
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
LDO 模式 | Iout = 400mA | COUT_total = 10μF |
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
LDO 模式/慢速斜坡 | Iout = 300mA | COUT_total = 10μF |
VIN = 5.0 V | VOUT = 3.3V | TA=25°C |
LDO 模式 | 空载 | COUT_total = 2.2μF |
时隙编号 | Duration | 分配的电源轨 |
0 | 10ms | nRSTOUT / BUCK3 / LDO2 |
1 | 0ms | |
2 | 10ms | BUCK1 / LDO1 / LDO3 / GPO1 |
3 | 0ms | |
4 | 10ms | BUCK2 / LDO4 |
5-15 | 0ms |