ZHCSR20 November 2023 TPS6522005-EP
PRODUCTION DATA
STBY 状态是一种低功耗运行模式,用于支持系统的待机功能。如果配置为“STBY”,则可以通过 MODE/STBY 引脚进入该模式,也可以通过向 MFP_CTRL 寄存器中的 STBY_I2C_CTRL 位发送 I2C 命令来进入该模式。通常,除了此状态下 SoC 所需的电源轨外,大部分电源轨都处于 OFF 状态。可以在 STBY_1_CONFIG 和 STBY_2_CONFIG 寄存器中配置哪些电源轨在 STBY 状态下断电。
监控功能全都可用:欠压 (UV)、接地短路 (SCG) 和过流 (OC) 检测、热警告 (WARM) 和热关断 (TSD/HOT) 保持运行状态。
如果 STBY 置为无效或接收到 I2C 命令,器件会进入 ACTIVE 状态(前提是 VIO 电源保持运行状态)。启动从 STBY 状态到 ACTIVE 状态的序列之前,禁用的电源将被放电。如果未能在 80ms 内完成该操作,则器件也会进入超时状况,并转换到 INITIALIZE 状态。器件会在 INT_TIMEOUT_RV_SD 寄存器中设置 TIMEOUT 位,还会设置导致关断的电源轨的故障标志。
进入和退出 STBY 状态的序列与断电或上电序列相同。跳过保持 STBY 状态的电源轨,但仍会执行其各自的时隙。
在开始转换到 INITIALIZE 状态后,不受 NVM 支持的位在约 80µs 内无法访问。