ZHCSR20 November 2023 TPS6522005-EP
PRODUCTION DATA
降压稳压器提供数字展频,可在宽频率范围内降低电源的 EMI。将 BUCK_SS_ENABLE 设置为 1 会在所有三个降压稳压器上启用展频。展频仅适用于降压稳压器配置为固定频率、BUCK_FF_ENABLE 设置为 1 的情况。启用展频后,内部调制器会使内部时钟抖动。
DRSS (a) 将低频三角调制曲线 (b) 与高频逐周期随机调制曲线 (c) 相结合。低频三角调制提高了低射频频带(例如 AM 频带)中的性能,高频随机调制提高了高射频频带(例如 FM 频带)中的性能。此外,还会进一步随机调制三角调制的频率,以降低出现任何可闻音的可能性。为了更大限度地减少展频引起的输出电压纹波,可以逐周期修改占空比,以便在启用抖动时保持几乎恒定的占空比。有关调制示例,请参阅图 6-4。