ZHCS089G February 2011 – September 2017 TPS65185
PRODUCTION DATA.
该器件通过线性放大器提供精确的背板偏置电压,并通过串行接口对电压值进行 9 位控制,电压值调节范围为 0V 至 –5.11V;而且具备根据不同面板条件灌/拉电流的能力。TPS65185x 支持自动面板跳变电压测量,因此无需在生产线上手动校准 VCOM。测量结果会储存在非易失性存储器中,成为新的 VCOM 加电默认值。
TPS65185 采用两种封装,一种是间距 0.5mm 的 48 引脚 7mm × 7mm2 VQFN (RGZ) 封装,另一种是间距 0.4mm 的 48 引脚 6mm × 6mm2 VQFN (RSL) 封装。TPS651851 采用间距 0.4mm 的 48 引脚 6mm × 6mm2 VQFN (RSL) 封装。