ZHCSOG4 November 2023 TPS6287B10 , TPS6287B25
PRODMIX
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压范围 | 2.7 | 6 | V | |
VOUT | 输出电压范围 | 0.4 | 1.675V 或 (VIN – 1.5V)(1) | V | |
电压 | 引脚 SDA 和 SCL 上的标称上拉电压 | 1.2 | 5 | V | |
L | fSW = 1.5MHz 时的有效电感 | 100 | 150 | 200 | nH |
CIN | 每个电源输入引脚的有效输入电容 | 10 | 22 | µF | |
COUT | 有效输出电容 | 47 | (2) | µF | |
CPAR | VSET1、VSET2 引脚上的寄生电容 | 100 | pF | ||
CPAR | SYNC_OUT 引脚上的寄生电容 | 20 | pF | ||
REN | EN 引脚上的上拉电阻 | 15 | kΩ | ||
RVSET1、RVSET2 | VSET1、VSET2 上连接至 GND 的电阻(如果未直接连接至 GND 或 VIN) | 6.2 | kΩ | ||
RVSET1、RVSET2 | VSET1、VSET2 上连接至 VIN 的电阻(如果未直接连接至 GND 或 VIN) | 47 | kΩ | ||
RVSET1、RVSET2 | VSET1、VSET2 上的电阻器容差 | ± 2% | |||
ISINK_PG | PG 引脚上的灌电流 | 0 | 1 | mA | |
TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C |